Vare 1

ADP
d1
d2
l
SW
l1
d4
E 28657/3/8/3/8
G 3/8"
G 3/8"
33
22
9.5
9

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Pakninger: FPM
  • Maksimalt tryk: 16 bar
  • Maksimal temperatur: 150 °C

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

E 28657/3/8/3/8 Forlænger

E 28657/3/8/3/8

Forlænger

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.