Árucikk 1

ADP
d1
d2
l
SW
l1
d4
E 28657/3/8/3/8
G 3/8"
G 3/8"
33
22
9.5
9

Részletek

Termékleírás

  • Tömítések: FPM
  • Maximális nyomás: 16 bar
  • Maximális hőmérséklet: 150 °C

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

E 28657/3/8/3/8 Hosszabító

E 28657/3/8/3/8

Hosszabító

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.