Artikelen 1

ADP
d1
d2
l
SW
l1
d4
E 28657/3/8/3/8
G 3/8"
G 3/8"
33
22
9.5
9

Details

Productbeschrijving

  • Afdichtingen: FPM
  • Maximale druk: 16 bar
  • Maximale temperatuur: 150 °C

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

E 28657/3/8/3/8 Verlengstuk

E 28657/3/8/3/8

Verlengstuk

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.