Izdelek 1

ADP
d1
d2
l
SW
l1
d4
E 28657/3/8/3/8
G 3/8"
G 3/8"
33
22
9.5
9

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Tesnila: FPM
  • Maksimalni tlak: 16 bar
  • Maksimalna temperatura: 150 °C

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 28657/3/8/3/8 Podaljšek

E 28657/3/8/3/8

Podaljšek

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge