Articles 1

ADP
d1
d2
l
SW
l1
d4
E 28657/3/8/3/8
G 3/8"
G 3/8"
33
22
9.5
9

Détails

Description du produit

  • Joints : FPM
  • Pression maximale : 16 bar
  • Température maximale : 150 °C

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

E 28657/3/8/3/8 Rallonge

E 28657/3/8/3/8

Rallonge

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.