Artigos 10

ADP
d
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 13756/ 1
1
4
50
3
0.9
6
4
WZF 13756/ 2
2
4
50
6
1.9
10
4
WZF 13756/ 3
3
4
50
10
2.9
15
4
WZF 13756/ 4
4
4
60
12
3.9
17
6
WZF 13756/ 5
5
4
60
15
4.9
22
6
WZF 13756/ 6
6
6
60
18
5.9
25
6
WZF 13756/ 8
8
6
70
24
7.9
30
8
WZF 13756/10
10
6
80
30
9.9
38
10
WZF 13756/12
12
6
90
36
11.9
40
12
WZF 13756/16
16
8
100
48
15.9
54
16

Aplicações

Aplicações
P

Adequado

Aço e aço de alta liga

M

Adequado

Aço inoxidável

K

Não adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Perfeitamente adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Adequado

Aço e aço de alta liga

Adequado

Aço inoxidável

Não adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Perfeitamente adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Fresa de alto rendimento para acabamento com corte ao centro para um acabamento ótimo

Material

  • revestimento TiSiN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.