Artikkelit 10

ADP
d
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 13756/ 1
1
4
50
3
0.9
6
4
WZF 13756/ 2
2
4
50
6
1.9
10
4
WZF 13756/ 3
3
4
50
10
2.9
15
4
WZF 13756/ 4
4
4
60
12
3.9
17
6
WZF 13756/ 5
5
4
60
15
4.9
22
6
WZF 13756/ 6
6
6
60
18
5.9
25
6
WZF 13756/ 8
8
6
70
24
7.9
30
8
WZF 13756/10
10
6
80
30
9.9
38
10
WZF 13756/12
12
6
90
36
11.9
40
12
WZF 13756/16
16
8
100
48
15.9
54
16

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu

Ruostumaton teräs

K

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu

Ruostumaton teräs

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Suurtehokovajyrsin keskusleikkuulla hienosilitykseen

Materiaali

  • TiSiN-pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.