Artigos 80

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 27798/ 1 / 2/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
2
4
WZF 27798/ 1 / 2/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
2
4
WZF 27798/ 1 / 4/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
4
4
WZF 27798/ 1 / 4/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
4
4
WZF 27798/ 1 / 6/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
6
4
WZF 27798/ 1 / 6/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
6
4
WZF 27798/ 1 / 8/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
8
4
WZF 27798/ 1 /10/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
10
4
WZF 27798/ 1 / 10/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
10
4
WZF 27798/ 1 /14/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
14
4
WZF 27798/ 1 / 14/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
14
4
WZF 27798/ 1,5/ 4/0,1
1.5
0.1
4
48
2
1.45
4
4
WZF 27798/ 1,5/ 4/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
4
4
WZF 27798/ 1,5/ 6/0,1
1.5
0.1
4
48
2
1.45
6
4
WZF 27798/ 1,5/ 6/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
6
4
WZF 27798/ 1,5/ 8/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
8
4
WZF 27798/ 1,5/10/0,1
1.5
0.1
4
48
2
1.45
10
4
WZF 27798/ 1,5/ 10/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
10
4
WZF 27798/ 1,5/ 12/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
12
4
WZF 27798/ 1,5/ 15/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
15
4
WZF 27798/ 1,5/ 20/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
20
4
WZF 27798/ 2 / 4/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
4
4
WZF 27798/ 2 / 6/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
6
4
WZF 27798/ 2 / 8/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
8
4
WZF 27798/ 2 /10/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
10
4
WZF 27798/ 2 /12/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
12
4
WZF 27798/ 2 /16/0,2
2
0.2
4
60
2.5
1.9
16
4
WZF 27798/ 2 /20/0,2
2
0.2
4
60
2.5
1.9
20
4
WZF 27798/ 2 /25/0,2
2
0.2
4
60
2.5
1.9
25
4
WZF 27798/ 3 / 8/0,1
3
0.1
4
60
3.5
2.9
8
4

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

K

Adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Perfeitamente adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Perfeitamente adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

Adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Perfeitamente adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Perfeitamente adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Arestas de corte robustas e precisas
  • Fresa de alto desempenho para fresagem HSC
  • Com a mais elevada precisão ao nível da μ

Material

  • revestimento TiSiN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.