Artikel 10

ADP
d
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 13756/ 1
1
4
50
3
0.9
6
4
WZF 13756/ 2
2
4
50
6
1.9
10
4
WZF 13756/ 3
3
4
50
10
2.9
15
4
WZF 13756/ 4
4
4
60
12
3.9
17
6
WZF 13756/ 5
5
4
60
15
4.9
22
6
WZF 13756/ 6
6
6
60
18
5.9
25
6
WZF 13756/ 8
8
6
70
24
7.9
30
8
WZF 13756/10
10
6
80
30
9.9
38
10
WZF 13756/12
12
6
90
36
11.9
40
12
WZF 13756/16
16
8
100
48
15.9
54
16

Användning

Användning
P

Lämpligt

Stål och höglegerat stål

M

Lämpligt

Rostfritt stål

K

Inte lämplig

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

H

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

Lämpligt

Stål och höglegerat stål

Lämpligt

Rostfritt stål

Inte lämplig

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högeffektiv finfräs för härdat stål med centrumskär

Material

  • TiSiN-belagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.