商品 10

ADP
d
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 13756/ 1
1
4
50
3
0.9
6
4
WZF 13756/ 2
2
4
50
6
1.9
10
4
WZF 13756/ 3
3
4
50
10
2.9
15
4
WZF 13756/ 4
4
4
60
12
3.9
17
6
WZF 13756/ 5
5
4
60
15
4.9
22
6
WZF 13756/ 6
6
6
60
18
5.9
25
6
WZF 13756/ 8
8
6
70
24
7.9
30
8
WZF 13756/10
10
6
80
30
9.9
38
10
WZF 13756/12
12
6
90
36
11.9
40
12
WZF 13756/16
16
8
100
48
15.9
54
16

应用

应用
P

适用

钢和高合金钢

M

适用

不锈钢

K

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

不适用

铝和其他有色金属

S

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

适用

钢和高合金钢

适用

不锈钢

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

不适用

铝和其他有色金属

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

Product description

  • High-performance milling cutter with centre cut for fine finishing

Material

  • Solid carbide, TiSiN coated