Artikkelit 80

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 27798/ 1 / 2/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
2
4
WZF 27798/ 1 / 2/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
2
4
WZF 27798/ 1 / 4/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
4
4
WZF 27798/ 1 / 4/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
4
4
WZF 27798/ 1 / 6/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
6
4
WZF 27798/ 1 / 6/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
6
4
WZF 27798/ 1 / 8/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
8
4
WZF 27798/ 1 /10/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
10
4
WZF 27798/ 1 / 10/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
10
4
WZF 27798/ 1 /14/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
14
4
WZF 27798/ 1 / 14/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
14
4
WZF 27798/ 1,5/ 4/0,1
1.5
0.1
4
48
2
1.45
4
4
WZF 27798/ 1,5/ 4/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
4
4
WZF 27798/ 1,5/ 6/0,1
1.5
0.1
4
48
2
1.45
6
4
WZF 27798/ 1,5/ 6/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
6
4
WZF 27798/ 1,5/ 8/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
8
4
WZF 27798/ 1,5/10/0,1
1.5
0.1
4
48
2
1.45
10
4
WZF 27798/ 1,5/ 10/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
10
4
WZF 27798/ 1,5/ 12/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
12
4
WZF 27798/ 1,5/ 15/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
15
4
WZF 27798/ 1,5/ 20/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
20
4
WZF 27798/ 2 / 4/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
4
4
WZF 27798/ 2 / 6/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
6
4
WZF 27798/ 2 / 8/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
8
4
WZF 27798/ 2 /10/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
10
4
WZF 27798/ 2 /12/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
12
4
WZF 27798/ 2 /16/0,2
2
0.2
4
60
2.5
1.9
16
4
WZF 27798/ 2 /20/0,2
2
0.2
4
60
2.5
1.9
20
4
WZF 27798/ 2 /25/0,2
2
0.2
4
60
2.5
1.9
25
4
WZF 27798/ 3 / 8/0,1
3
0.1
4
60
3.5
2.9
8
4

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

Soveltuu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Erittäin tarkkaan hiotut terät ja vakaat leikkuureunat
  • Suurtehojyrsin HSC-jyrsintään
  • Erittäin tarkka µ-alueella

Materiaali

  • TiSiN-pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.