Articles 80

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 27798/ 1 / 2/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
2
4
WZF 27798/ 1 / 2/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
2
4
WZF 27798/ 1 / 4/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
4
4
WZF 27798/ 1 / 4/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
4
4
WZF 27798/ 1 / 6/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
6
4
WZF 27798/ 1 / 6/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
6
4
WZF 27798/ 1 / 8/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
8
4
WZF 27798/ 1 /10/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
10
4
WZF 27798/ 1 / 10/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
10
4
WZF 27798/ 1 /14/0,1
1
0.1
4
48
1.5
0.95
14
4
WZF 27798/ 1 / 14/0,2
1
0.2
4
48
1.5
0.95
14
4
WZF 27798/ 1,5/ 4/0,1
1.5
0.1
4
48
2
1.45
4
4
WZF 27798/ 1,5/ 4/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
4
4
WZF 27798/ 1,5/ 6/0,1
1.5
0.1
4
48
2
1.45
6
4
WZF 27798/ 1,5/ 6/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
6
4
WZF 27798/ 1,5/ 8/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
8
4
WZF 27798/ 1,5/10/0,1
1.5
0.1
4
48
2
1.45
10
4
WZF 27798/ 1,5/ 10/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
10
4
WZF 27798/ 1,5/ 12/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
12
4
WZF 27798/ 1,5/ 15/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
15
4
WZF 27798/ 1,5/ 20/0,2
1.5
0.2
4
48
2
1.45
20
4
WZF 27798/ 2 / 4/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
4
4
WZF 27798/ 2 / 6/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
6
4
WZF 27798/ 2 / 8/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
8
4
WZF 27798/ 2 /10/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
10
4
WZF 27798/ 2 /12/0,2
2
0.2
4
48
2.5
1.9
12
4
WZF 27798/ 2 /16/0,2
2
0.2
4
60
2.5
1.9
16
4
WZF 27798/ 2 /20/0,2
2
0.2
4
60
2.5
1.9
20
4
WZF 27798/ 2 /25/0,2
2
0.2
4
60
2.5
1.9
25
4
WZF 27798/ 3 / 8/0,1
3
0.1
4
60
3.5
2.9
8
4

Application

Application
P

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

M

Convient parfaitement

Acier inoxydable

K

Convient

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

N

Convient

Aluminium et autres métaux non-ferreux

S

Convient parfaitement

Alliages spéciaux et alliages de titane

H

Convient parfaitement

Acier et fonte trempés

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

Convient parfaitement

Acier inoxydable

Convient

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

Convient

Aluminium et autres métaux non-ferreux

Convient parfaitement

Alliages spéciaux et alliages de titane

Convient parfaitement

Acier et fonte trempés

  • Convient parfaitement
  • Convient
  • Ne convient pas

Calculateur vitesses de coupe

Quelques clics suffisent pour avoir les données de coupe optimales de votre outil !

Vers le calculateur

Détails

Description du produit

  • Arêtes de coupe très finement rectifiées et robustes
  • Fraise de haute performance pour le fraisage HSC
  • Avec une haute précision de l’ordre du micron

Matériau

  • revêtement TiSiN
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.