Articles 7

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
d6
WZG 17151/ 3
2.35
58
9.5
6
2.6
0.5
4
M 3
WZG 17151/ 4
3.1
58
12.5
6
3.4
0.7
4
M 4
WZG 17151/ 5
3.8
58
16
6
4.3
0.8
4
M 5
WZG 17151/ 6
4.8
58
20
6
5.1
1
4
M 6
WZG 17151/ 8
5.95
58
24
6
6.9
1.25
4
M 8
WZG 17151/10
7.8
61
23
8
8.6
1.5
4
M10
WZG 17151/12
9
73
26
10
10.3
1.75
5
M12

Application

Application
P

Ne convient pas

Acier et acier fortement allié

M

Ne convient pas

Acier inoxydable

K

Ne convient pas

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

N

Ne convient pas

Aluminium et autres métaux non-ferreux

S

Convient

Alliages spéciaux et alliages de titane

H

Convient parfaitement

Acier et fonte trempés

Ne convient pas

Acier et acier fortement allié

Ne convient pas

Acier inoxydable

Ne convient pas

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

Ne convient pas

Aluminium et autres métaux non-ferreux

Convient

Alliages spéciaux et alliages de titane

Convient parfaitement

Acier et fonte trempés

  • Convient parfaitement
  • Convient
  • Ne convient pas

Calculateur vitesses de coupe

Quelques clics suffisent pour avoir les données de coupe optimales de votre outil !

Vers le calculateur

Détails

Description du produit

  • Pour filetages métriques ISO dans des aciers trempés

Matériau

  • Carbure monobloc, avec revêtement TiAlSiN
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.