Artikkelit 7

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
d6
WZG 17151/ 3
2.35
58
9.5
6
2.6
0.5
4
M 3
WZG 17151/ 4
3.1
58
12.5
6
3.4
0.7
4
M 4
WZG 17151/ 5
3.8
58
16
6
4.3
0.8
4
M 5
WZG 17151/ 6
4.8
58
20
6
5.1
1
4
M 6
WZG 17151/ 8
5.95
58
24
6
6.9
1.25
4
M 8
WZG 17151/10
7.8
61
23
8
8.6
1.5
4
M10
WZG 17151/12
9
73
26
10
10.3
1.75
5
M12

Käyttö

Käyttö
P

Ei sovellu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

K

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Ei sovellu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Metrisille ISO-kierteille karkaistuissa teräksissä

Materiaali

  • Kovametalli, TiAlSiN-pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.