Artykuły 4

ADP
d
l
W (ogółem)
Seria
Rodzaj wykonania
d1
l1
l2
EH 5010/40 x 26/ 460W
40
26
460
19 / 27
A
46.5
65
1500
EH 5010/46 x 26/ 460W
46
26
460
37
A
52.0
65
1500
EH 5010/70 x 40/1000W
70
40
1000
47
B
82.5
100
3000
EH 5010/80 x 40/1200W
80
40
1200
57
B
93.0
100
3000

Szczegóły

Opis produktu

  • Napięcie robocze 230 V
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.