商品 4

ADP
d
l
W 共计
系列
型号
d1
l1
l2
EH 5010/40 x 26/ 460W
40
26
460
19 / 27
A
46.5
65
1500
EH 5010/46 x 26/ 460W
46
26
460
37
A
52.0
65
1500
EH 5010/70 x 40/1000W
70
40
1000
47
B
82.5
100
3000
EH 5010/80 x 40/1200W
80
40
1200
57
B
93.0
100
3000

详情

Product description

  • Operating Voltage 230 V

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。