Vare 4

ADP
d
l
W i alt
Serie
Udførelse
d1
l1
l2
EH 5010/40 x 26/ 460W
40
26
460
19 / 27
A
46.5
65
1500
EH 5010/46 x 26/ 460W
46
26
460
37
A
52.0
65
1500
EH 5010/70 x 40/1000W
70
40
1000
47
B
82.5
100
3000
EH 5010/80 x 40/1200W
80
40
1200
57
B
93.0
100
3000

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Driftsspænding 230 V
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.