Speciale platen snel en eenvoudig configureren

Meusburger levert speciale platen in acht verschillende standaard uitvoeringen. Deze zijn beschikbaar in individueel te kiezen afmetingen en materiaalsoorten, natuurlijk in de bekende hoge kwaliteit.

Ontdek de nieuwe platen-configurator

Onze platen-configurator biedt u veelzijdige mogelijkheden om uw plaat te configureren. U kunt de gewenste plaat stap voor stap samenstellen. Daarbij hebt u de beschikking over diverse ondersteuningen, zoals de controle van de invoerwaarden op de achtergrond, onze materiaalkeuze-assistent en interactieve keuzetabellen met illustraties.

Veelzijdige mogelijkheden en unieke service

Onze platen zijn in meer dan 25 materiaalsoorten verkrijgbaar en dankzij het spanningsarm gloeien in onze eigen gloeiovens worden ze met zeer nauwe toleranties geproduceerd. Niettemin zijn onze speciale platen echter al na drie werkdagen verzendklaar.

Person, die in einer Lagerumgebung eine Platte von Meusburger bewegt.
Person, die in einer Lagerumgebung eine Platte von Meusburger bewegt.

Onze uitvoeringen compact samengevat

De uitvoeringen 1 tot 8 beslaan een groot spectrum met diverse gedefinieerde bewerkingscombinaties en kunnen eenvoudig worden aangevraagd. Alle beschikbare materiaalsoorten zijn spanningsarm gegloeid.

Keuze-assistent materiaal

Hoe vindt u het juiste materiaal? Het is niet altijd eenvoudig om uit ons omvangrijke assortiment met materialen de juiste keuze te maken. Profiteer van de gebruiksvriendelijke bediening en de handige zoekfilters in onze keuze-assistent materiaal.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.