Person vor bearbeitetem Bauteil – Meusburger steht für kundenspezifische Bearbeitung in höchster Qualität und Präzision.

Bewerking

Op de markt voor klantspecifieke bewerking staan wij bekend om topkwaliteit.

Wij bieden individuele oplossingen

Al meer dan 60 jaar is Meusburger een begrip onder de toonaangevende aanbieders van klantspecifieke bewerking. Om u bij uw project te ondersteunen, werken perfect opgeleide vakmensen aan individuele oplossingen. Voor een complete bewerking volgens tekening of een deelbewerking aan de hand van uw wensen, kunt u bij de klantspecifieke bewerking van Meusburger vertrouwen op de knowhow en ons woord.

Luftaufnahme der Meusburger Zentrale in Wolfurt mit Stahlplatten – für hochwertige Normalien im Formen- und Stanzwerkzeugbau.
Luftaufnahme der Meusburger Zentrale in Wolfurt mit Stahlplatten – für hochwertige Normalien im Formen- und Stanzwerkzeugbau.

Profiteer van onze technische service

Wij hechten er veel waarde aan om binnen de kortste tijd een optimale offerte uit te brengen. Dankzij ons perfect opgeleide personeel gebeurt dit doorgaans zelfs al binnen 24 uur. Bij het uitbrengen van de offerte wijzen wij u graag al op eventuele besparingen. Van de offerte tot de nazorg kunt u vertrouwen op een complete projectbegeleiding; en wel in de talen Duits, Engels, Italiaans en Frans. Bovendien maken we met ons gangbare CAD/CAM-systeem een nog snellere bewerking mogelijk en besparen u de inspanning van een tekening. Wij zijn in staat alle gangbare CAD-gegevens te verwerken.

 

Nu aanvragen

Technischer Service bei Meusburger – zwei Personen erstellen
Technischer Service bei Meusburger – zwei Personen erstellen

Productienormen

Voor de Meusburger norm gelden de toleranties van de Meusburger productinformatie en productienormen.

Personen arbeitet nach Meusburger Fertigungsstandards: Enge Toleranzen und höchste Präzision für Norm- und Sonderteile.

CAD-standaards

De geconfigureerde CAD-gegevens voor inbouw worden direct geëxporteerd en in het betreffende project geladen, dat levert een enorme tijdbesparing op.

Person arbeitet mit digitalen Assistenten und Konfiguratoren von Meusburger - mit sofort exportierbaren CAD-Daten.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.