Het fundament voor precisie en een lange levensduur van spuitgietmatrijzen

Geleidings- en centreerelementen zijn van groot belang in de matrijzenbouw en hebben een cruciale invloed op precisie, levensduur en economische efficiëntie van matrijzen. De keuze voor de juiste componenten zorgt voor een soepel bewegingsverloop, minder slijtage en vermindert onderhouds- en stilstandtijden. Ons assortiment heeft voor elke toepassing diverse oplossingen paraat voor de geleiding van matrijshelften, uitwerperpakketten en andere geleidingsprocessen in de matrijs, bijvoorbeeld klassieke geleidebussen, onderhoudsvrije bussen of hoog precisie kogelgeleidingen. Factoren zoals draagvermogen, inbouwruimte, slijtagegedrag en precisievereisten spelen daarbij een doorslaggevende rol. Hier krijgt u een overzicht van de verschillende geleidings- en centreerelementen en ziet u, welke oplossing geschikt is voor welke doeleinden.

De juiste geleidingen en centreringen voor elke toepassing

Het grootste assortiment, topkwaliteit direct beschikbaar

Meusburger biedt het grootste assortiment geleidingen en centreringen op de markt en telt tevens een indrukwekkende verscheidenheid aan productvarianten. Voor topkwaliteit maken we consequent gebruik van onze eigen productie. Van het ruwe materiaal tot het eindproduct wordt alles in onze hoofdvestiging in Wolfurt gemaakt. Zo kennen we elke stap in het productieproces tot in detail; van het draaien en frezen tot het slijpen en de kwaliteitscontrole en kunnen we constant hoge kwaliteit leveren.

Kwaliteit uit Oostenrijk

Van ruw materiaal tot het uiteindelijke product: bij de kwaliteitscontrole hechten we veel waarde aan hoog precisie meetmiddelen, om de beste kwaliteit van onze geleidings- en centreerelementen te waarborgen.

Uit voorraad leverbaar

Net zoals alle artikelen uit het assortiment worden de componenten ook binnen de kortst mogelijke tijd verzendklaar gemaakt en gaan ze via een uitstekend logistiek netwerk naar u op weg. Zo kunnen we bij Meusburger de kortste levertijden garanderen.

Standaard geleiding

Stevig vast, makkelijk te monteren: het geleidesysteem met twee pasdiameters biedt niet alleen een nauwkeurige geleiding van de matrijshelften, maar maakt de montage en demontage van de geleidepennen en bussen ook makkelijker. De componenten zijn perfect afgestemd op ons omvangrijke assortiment vormplaten en garanderen zo een precieze, stabiele matrijsgeleiding.

Blokgeleiding

We bieden drie verschillende blokgeleiders aan, waaronder onze hoogwaardige blokgeleiding die exclusief bij ons verkrijgbaar is. In ons assortiment blokgeleiding zijn de geleideplaten standaard voorzien van een DLC-coating en zorgen zo voor maximale slijtvastheid en de langste standtijden.

Geleiding uitwerperpakket

Van geleidebussen in diverse uitvoeringen tot spelingsvrije kogelgeleidingen en geleide-oplossingen via de steunberen – ons assortiment biedt de juiste oplossing voor elke toepassing.

Onze keuze in centreerelementen

Onze highlight: hoogwaardige blokgeleiding E 1080

De hoogwaardige blokgeleiding E 1080 combineert maximale precisie met een extreem compacte constructie.

De optimale breedte-diepte verhouding creëert extra ruimte voor caviteiten en koelboringen, waarbij de verticale schroefverbinding storende boorgaten voorkomt.

De vorm- en wrijvingssluitende wigspanner garandeert een spelingsvrije geleiding.

Grote inloopradii, een geïntegreerd I-drager profiel en maximale slijtvastheid tot 300 °C zorgen voor een betrouwbare performance onder complexe omstandigheden.

Bekijk meer in de video

Geleide-elementen met DLC-coating

Geleidingen en vooral centreringen worden bij het openen en sluiten van de matrijs door wrijving blootgesteld aan een hoge mate van slijtage. De DLC-coating biedt perfecte glij-eigenschappen en verlengt zodoende de levensduur. Door extra smering wordt de levensduur nogmaals aanzienlijk verlengd. Dat maakt ze ideaal geschikt voor gebruik in de cleanroom en draagt tevens bij aan het reduceren van stilstandtijden.

Voordelen:

  • Verbeterde corrosiebestendigheid en langere levensduur
  • Optimale droogloopeigenschappen maken gebruik in de cleanroom mogelijk
  • Minimale slijtage door betere glij-eigenschappen

Geleide-elementen volgens uw specificaties

Intuïtief te bedienen, geheel zonder PDF-aanvraag. Met onze configurator kunnen de gewenste afmetingen snel en eenvoudig worden samengesteld. De geïntegreerde normdelenraadpleger controleert automatisch of een standaardartikel beschikbaar is. De weergave van prijs, levertijd en CAD-gegevens in real time bespaart u tijd.

Dit kan ook interessant zijn voor u
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.