Základ pro přesné vstřikovací nástroje s dlouhou životností

Vodicí a středicí prvky mají při konstrukci a výrobě forem a nástrojů rozhodující vliv na jejich přesnost, životnost a hospodárnost. Správný výběr jednotlivých komponentů zajišťuje plynulý pohyb, snižuje opotřebení a minimalizuje dobu údržby i prostoje. Ať už se jedná o klasická kluzná vedení, bezúdržbová pouzdra, nebo vysoce přesná kuličková vedení – v našem sortimentu máte k dispozici různá řešení pro vedení polovin forem, vyhazovacích paketů a pro další úkoly vedení v nástrojích. Rozhodující roli přitom hrají faktory, jako jsou nosnost, montážní prostor, odolnost proti opotřebení a požadavky na přesnost. Zde získáte přehled o různých vodicích a středicích prvcích a dozvíte se, která řešení jsou vhodná pro konkrétní oblast použití.

Vhodné vodicí prvky a středění pro každou aplikaci

Nejširší sortiment, nejvyšší kvalita, okamžitá dostupnost

Ve společnosti Meusburger nabízíme nejširší sortiment komponentů vedení a středění na trhu – a to v působivé rozmanitosti produktových variant. Pro zajištění nejvyšší kvality sázíme důsledně na vlastní výrobu: Od surovin až po hotový výrobek se vše odehrává v našem hlavním závodě ve Wolfurtu. Díky tomu známe každý výrobní krok – od soustružení a frézování přes broušení až po precizní kontrolu kvality, čímž můžeme zaručit konstantně vysokou kvalitu.

Kvalita z Rakouska

Od surovin až po hotový výrobek: Při kontrole kvality klademe velký důraz na vysoce přesná měřidla, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich vodicích a středicích prvků.

Dostupnost ze skladu

Stejně jako všechny položky ze sortimentu jsou i jednotlivé komponenty připraveny pro expedici v nejkratším možném čase a k Vám se dostávají prostřednictvím optimálně propojených logistických partnerů. Díky tomu můžeme ve společnosti Meusburger zaručit nejkratší dodací lhůty.

Standardní vedení

Bezpečné uložení, snadná montáž: Vodicí systém se dvěma lícovanými průměry zajišťuje nejen přesné vedení polovin formy, ale usnadňuje také montáž a demontáž vodicích sloupků a pouzder. Tyto komponenty jsou optimálně přizpůsobeny našemu širokému sortimentu tvarových desek a zajišťují tak přesné a stabilní vedení nástroje.

Ploché vedení

Nabízíme tři různé typy plochých vodicích jednotek, včetně našeho vysoce výkonného plochého vedení, které lze zakoupit výhradně u nás. V našem sortimentu plochých vedení jsou kluzné desky standardně opatřeny povrchovou úpravou DLC, což zajišťuje maximální odolnost proti opotřebení a nejdelší životnost.

Vedení vyhazovacího paketu

Od kluzných vodicích pouzder v různých provedeních přes kuličková vedení bez vůle až po řešení vedení s podpěrnými čepy – náš sortiment nabízí vhodné řešení pro každé použití.

Náš výběr komponentů středění

To nejlepší z naší nabídky: Vysoce výkonné ploché vedení E 1080

Vysoce výkonné ploché vedení E 1080 kombinuje nejvyšší přesnost s extrémně kompaktní konstrukcí. Optimální poměr šířky a hloubky vytváří dostatečný prostor pro kavity a chladicí kanály, zatímco vertikální šroubové spojení eliminuje rušivé otvory.

Tvarové a třecí klínové upnutí, zaručuje vedení bez vůle. Velké náběhové poloměry, integrovaný profil ve tvaru I a nejvyšší odolnost proti opotřebení až do 300 °C zajišťují spolehlivý výkon i v náročných podmínkách.

Více se dozvíte ve videu

Vodicí prvky s povrchovou úpravou DLC

Vodicí prvky podléhají vysokému opotřebení v důsledku tření při otevíraní a zavírání nástroje. Povrchová úprava DLC nabízí nejlepší kluzné vlastnosti a tím prodlužuje životnost. Dodatečné mazání výrazně prodlužuje životnost. Díky tomu jsou ideální pro použití v čistých prostorech a zároveň přispívají ke snížení prostojů.

Výhody:

  • Zvýšená odolnost proti korozi a zvýšená životnost
  • Nejlepší vlastnosti při provozu na sucho umožňují práci v čistých prostorech
  • Minimální opotřebení díky excelentním kluzným vlastnostem

Vodicí prvky podle Vašich požadavků

Intuitivní ovládání, zcela bez nutnosti PDF-poptávky. Pomocí našeho konfigurátoru si můžete rychle a snadno sami sestavit požadované rozměry. Integrovaná funkce vyhledávání standardizovaných dílů automaticky ověří, zda je k dispozici standardizovaná položka. Úspora času díky zobrazení ceny, dodací lhůty a CAD dat v reálném čase.

Mohlo by Vás také zajímat
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.