Baza precyzyjnych i trwałych narzędzi do formowania wtryskowego

Elementy prowadzenia i centrowania odgrywają kluczową rolę w produkcji narzędzi i mają decydujący wpływ na precyzję, żywotność oraz rentowność narzędzi. Właściwy dobór komponentów zapewnia płynność ruchu, ogranicza zużycie oraz minimalizuje czas konserwacji i przestojów produkcyjnych. Niezależnie od tego, czy chodzi o klasyczne prowadzenie ślizgowe, tuleje samosmarujące, czy też prowadzenie kulkowe – w zależności od zastosowania, w naszym asortymencie dostępne są różne rozwiązania np. prowadzenia połówek formy, zestawów płyt wypychaczy, czy innych funkcji związanych z prowadzeniem w formach wtryskowych. Czynniki takie jak nośność, przestrzeń montażowa, odporność na zużycie oraz wymagania dotyczące precyzji, odgrywają tu decydującą rolę. Tutaj znaleźć można przegląd elementów prowadzenia i centrowania oraz wskazówki, które rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w określonej aplikacji.

Odpowiednie elementy prowadzenia i centrowania do każdego zastosowania

Najszerszy asortyment, najwyższa jakość, natychmiastowa dostępność

Meusburger oferuje największy asortyment elementów prowadzenia i centrowania na rynku, a wszystko to w imponującej gamie wariantów produktów. Aby zapewnić najwyższą jakość, konsekwentnie stawiamy na produkcję własną. Od kontroli materiału surowego, po gotowy produkt. Cała produkcja ma miejsce w naszej siedzibie głównej, w Wolfurcie. Dzięki temu dokładnie znamy każdy etap obróbki – od toczenia i frezowania, przez szlifowanie, aż po precyzyjną kontrolę jakości. To sprawia, że możemy zapewnić niezmiennie wysoką jakość naszych produktów.

Austriacka jakość

Od materiału surowego do gotowego produktu: Aby zagwarantować najlepszą jakość naszych elementów prowadzących, ogromną wagę przywiązujemy również do etapu kontroli oraz precyzyjnego sprzętu pomiarowego.

Dostępność bezpośrednio z magazynu

Jak wszystkie artykuły z naszego asortymentu, także części montażowe są kompletowane w najkrótszym możliwym czasie i wysyłane do klienta za pośrednictwem optymalnie zorganizowanych partnerów logistycznych. Dlatego nasza firma możne zagwarantować najkrótszy możliwy czas dostawy.

Prowadzenie standardowe

Pewne mocowanie, łatwy montaż: system prowadzenia z dwoma średnicami pasowanymi zapewnia nie tylko precyzyjne prowadzenie połówek formy, ale także ułatwia montaż i demontaż słupów prowadzących oraz tulei. Elementy te są idealnie dopasowane do naszego szerokiego asortymentu płyt formujących, zapewniając w ten sposób precyzyjne i stabilne prowadzenie.

Prowadzenie płaskie

Oferujemy trzy różne modele prowadzenia płaskiego, w tym prowadzenie płaskie o wysokiej wydajności, dostępne wyłącznie w naszej ofercie. W naszym asortymencie elementów prowadzenia płaskiego prowadnice są standardowo pokryte powłoką DLC, co zapewnia maksymalną odporność na ścieranie i wyjątkowo długą żywotność.

Prowadzenie płyt wypychaczy

Od tulei prowadzącej ślizgowej, w różnych rodzajach wykonania, przez bezluzowe prowadzenie kulkowe, aż po rozwiązania oparte na trzpieniach podporowych – nasz asortyment oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdego obszaru zastosowania.

Nasza oferta elementów centrowania

Nasze rekomendacje: prowadzenie płaskie E 1080 o wysokiej wydajności

Prowadzenie płaskie o wysokiej wydajności E 1080 łączy w sobie najwyższą precyzję z niezwykle kompaktową konstrukcją. Optymalny stosunek szerokości do głębokości zapewnia dodatkową przestrzeń na gniazda formujące i kanały chłodzące, a pionowe łączenie śrubowe pozwala uniknąć niepożądanych otworów.

Dokładne i stabilne mocowanie klinowe gwarantuje bezluzowe prowadzenie. Duże promienie wlotowe, zintegrowany profil belki dwuteowej oraz najwyższa odporność na ścieranie w temperaturach do 300°C, zapewniają niezawodną pracę w trudnych warunkach.

Więcej informacji w załączonym filmie

Elementy prowadzenia z powłoką DLC

Elementy prowadzenia, a w szczególności elementy centrujące, ulegają wysokiemu zużyciu wskutek tarcia podczas otwierania i zamykania narzędzia. Powłoka DLC oferuje najlepsze właściwości ślizgowe i tym samym wydłuża ich żywotność. Dodatkowe smarowanie pozwala jeszcze bardziej wydłużyć okres eksploatacji. Dzięki temu idealnie nadają się do stosowania w pomieszczeniach czystych, a jednocześnie przyczyniają się do skrócenia przestojów produkcyjnych.

Zalety:

  • Zwiększona odporność na korozję i trwałość eksploatacyjna
  • Możliwość zastosowania w produkcji typu clean room, dzięki właściwościom pracy na sucho
  • Minimalizacja zużycia, dzięki lepszym właściwościom ślizgowym

Elementy prowadzenia według specyfikacji klienta

Intuicyjna obsługa, bez etapu ofertowania. Dzięki naszemu konfiguratorowi można szybko i łatwo samodzielnie dobrać wymiary zgodnie z własnymi preferencjami. Wbudowana funkcja wyszukiwania elementów standardowych automatycznie sprawdza, czy dany artykuł standardowy jest dostępny. Oszczędność czasu dzięki wskazaniu ceny w czasie rzeczywistym, terminu wykonania i danych CAD.

Interesujące tematy
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.