Artikelen 1

ADP
Inhoud
Verpakking
VBA 5M77/ 1/ 50
50ml
fles

Details

Productbeschrijving

Middelvaste, anaerobe 1-componentlijm voor het universeel afdichten van metalen schroefdraadverbindingen tot aan de barstdruk. De tegen chemische invloeden bestendige, oplosmiddelvrije kit hardt uit in de schroefdraadspleet en dicht de betreffende onderdelen duurzaam af.

Voordelen

  • Schroefdraad tot R3“/M80 en schroefdraadafdichting tot 0,25 mm
  • Goed bestand tegen chemische invloeden
  • Bestand tegen vibraties en stootbelasting
  • Verbinding is met handgereedschap te demonteren

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
geel
Testmethode:
DIN ISO 2049
Maximale temperatuur
Waarde:
150 °C
Testmethode:
     
Basis
Waarde:
dimethacrylate ester
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
1.1 g/cm³
Testmethode:
DIN EN 524
Maximale schroefdraadafdichting
Waarde:
0.25 mm
Testmethode:
     
Volledige sterkte na
Waarde:
12 h
Testmethode:
bij kamertemperatuur, op staal
Doordraaimoment
Waarde:
10 Nm
Testmethode:
DIN EN 15865
Functionele sterkte na
Waarde:
2-3 h
Testmethode:
bij kamertemperatuur, op staal
Maximale schroefdraaddiameter
Waarde:
R3" / M80
Testmethode:
     
Handvast na
Waarde:
2-10 min
Testmethode:
bij kamertemperatuur, op staal
Sterkte
Waarde:
medium strength
Testmethode:
    
Losbreekmoment
Waarde:
15 Nm
Testmethode:
DIN EN 15865 (zonder voorspanning)
Druk- en schuifvastheid
Waarde:
16 N/mm²
Testmethode:
DIN EN 15337
Viscositeit
Waarde:
500.000 mPas/thix
Testmethode:
Brookfield (25 °C)

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

VBA 5M77/ 1/ 50 Pijpafdichtingsmiddel met gemiddelde sterkte en hoge viscositeit Product afbeelding

VBA 5M77/ 1/ 50

Pijpafdichtingsmiddel met gemiddelde sterkte en hoge viscositeit

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.