Artikelen 1

ADP
Ingang
Uitgang
Type
l x b x h
p max. [bar]
M
GDZV 2400/1/2-3
1
3
Eindverdeler
85 x 60 x 52
15
1/2"

Details

Productbeschrijving

  • Voor montage aan wand of machine
  • TÜV-gecertificeerd
  • Drukdicht messing schroefdraad
  • Glasvezelversterkte kunststof

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GDZV 2400/1/2-3 Perslucht verdeler, kunststof Product afbeelding

GDZV 2400/1/2-3

Perslucht verdeler, kunststof

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal ""0"" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.