Artikelen 1

ADP
d2
SW
l
l1
d4
d1
GDZK 1200/ 9/1/2
9
24
40
10
7
1/2"

Details

Materiaal

  • 2.0401 (CuZn)

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GDZK 1200/ 9/1/2 Slangnippel met buitenschroefdraad Product afbeelding

GDZK 1200/ 9/1/2

Slangnippel met buitenschroefdraad

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal ""0"" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.