Articol 1

ADP
Acces
Ieșire
Tip
l x b x h
p max. [bar]
M
GDZV 2400/1/2-3
1
3
Distributor final
85 x 60 x 52
15
1/2"

Detalii

Descriere produs

  • Pentru montare perete sau mașină
  • Certificat TÜV
  • Filet alamă etanșat la presiune
  • Plastic armat cu fibre de sticlă

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GDZV 2400/1/2-3 Doză distribuitor aer comprimat, plastic Cadru produs

GDZV 2400/1/2-3

Doză distribuitor aer comprimat, plastic

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Indicație importantă

Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.