Artikelen 3

ADP
l max. [m]
Temperatuurbereik
p 23° [bar]
p max. [bar]
d
d2
d3
l1
l2
d1
GDZS 4420/1/4/2
2
-15°C - 60°C
20
60
45
8
5
150
600
1/4"
GDZS 4420/1/4/4
4
-15°C - 60°C
20
60
45
8
5
350
600
1/4"
GDZS 4420/1/4/6
6
-15°C - 60°C
20
60
45
8
5
600
600
1/4"

Details

Productbeschrijving

  • Slang van polyurethaan
  • Draaibare schroefdraadkoppeling
  • Bijzonder slijtvast en bestendig tegen verdraaien
  • Zeer vormvast
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.