Artigos 1

ADP
Entrada
Capacidade
Tipo
l x b x h
p max. [bar]
M
GDZV 2400/1/2-3
1
3
End distributor
85 x 60 x 52
15
1/2"

Detalhes

Descrição do produto

  • Para montagem na parede ou na máquina
  • Homologação TÜV
  • Rosca em latão com caixa para anilha de pressão
  • Material plástico reforçado com fibras de vidro

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GDZV 2400/1/2-3 Caixa de distribuição de ar comprimido, plástico Imagem única do produto

GDZV 2400/1/2-3

Caixa de distribuição de ar comprimido, plástico

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para ""0"", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.