Артикул 1

ADP
Вход
Изход
Тип
l x b x h
p max. [bar]
M
GDZV 2400/1/2-3
1
3
Краен разпределител
85 x 60 x 52
15
1/2"

Детайли

Описание на продукта

  • За монтаж на стена или машина
  • Сертифицирано по TÜV
  • Херметична месингова резба
  • Стъклонапълнена пластмаса

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GDZV 2400/1/2-3 Разпределителна кутия въздух под налягане, пластмаса Единично изображение на продукта

GDZV 2400/1/2-3

Разпределителна кутия въздух под налягане, пластмаса

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството ""0"", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.