Suggerimenti per una migliore classificazione degli accessori di sollevamento durante l’ispezione periodica

Il sollevamento e il trasporto sicuro di carichi pesanti richiede accessori di sollevamento perfettamente funzionanti. Poiché elementi di trasporto usurati possono portare brevemente a gravi conseguenze, un’ispezione regolare è fondamentale.

Per garantire la migliore sicurezza possibile, la legge prevede un controllo regolare delle attrezzature di lavoro. Gli elementi di trasporto e i dispositivi di sollevamento come i dispositivi di aggancio e i magneti di sollevamento sono considerati attrezzature di lavoro soggette a ispezione e devono quindi essere ispezionati regolarmente.

 

Ogni quanto devono essere ispezionate le attrezzature di lavoro pronte per l’utilizzo per il sollevamento di carichi?

  • Ispezione annuale
    Effettuata da personale competente e con una formazione adeguata
  • Ispezione ogni quattro anni
    Effettuata da ingegneri civili o da un organismo di controllo omologato

Pulverbeschichtete Anschlagmittel in auffälliger Farbe – Korrosionsschutz und Vereinfachung der regelmäßigen Prüfung.

Documentare i risultati delle ispezioni

Dopo aver effettuato un’ispezione, i risultati devono essere registrati in un rapporto di prova. La difficoltà della documentazione sta nell’assegnare chiaramente i risultati ai rispettivi componenti.

I transponder RFID, i codici di forgiatura e i numeri di serie sono utili per la classificazione.

Classificazione mediante transponder RFID

Tutti gli accessori di sollevamento RUD contrassegnati con RFID sono dotati di transponder RFID corrispondenti, il che consente una classificazione semplice ed esatta dei singoli pezzi.  Utilizzando il lettore RFID THA 90, i codici univoci del chip RFID possono essere letti facilmente, senza la necessità di un ulteriore software. Le informazioni vengono lette direttamente come testo in tutti i comuni programmi di foglio elettronico e di elaborazione testi, nei browser o in altri campi di testo.

Classificazione mediante codici di forgiatura

Se è necessaria un’alternativa più economica rispetto ai transponder RFID, i nostri accessori di sollevamento M sono ideali. Qui, la classificazione avviene mediante codici di forgiatura. Questo metodo è relativamente dispendioso in termini di tempo e richiede un’esatta documentazione manuale.

Classificazione mediante numeri di serie

I nostri magneti di sollevamento permanente THL 100 sono etichettati con un codice numerico che funziona anche come numero di serie. Questo numero può essere facilmente utilizzato come classificazione univoca per la regolare ispezione.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.