Wskazówki dotyczące optymalnej alokacji elementów transportowych podczas przeglądów okresowych

Bezpieczny transport ciężkich ładunków wymaga doskonale działającego sprzętu. Zużyte urządzenia dźwigowe mogą bardzo szybko spowodować poważne konsekwencje, dlatego regularne kontrole są szczególnie ważne.

W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa ustawodawca przewiduje regularne kontrole sprzętu roboczego. Urządzenia do przenoszenia ładunków, takie jak zawiesia czy uchwyty magnetyczne, są uważane za sprzęt roboczy podlegający regularnym kontrolom.

Jak często należy kontrolować gotowy do użycia sprzęt do podnoszenia ładunków?

  • Coroczna kontrola
    Przez kompetentnych i odpowiednio przeszkolonych pracowników
  • Kontrola co cztery lata
    Przez inżynierów budownictwa lub odpowiednio autoryzowany ośrodek badawczy

Pulverbeschichtete Anschlagmittel in auffälliger Farbe – Korrosionsschutz und Vereinfachung der regelmäßigen Prüfung.

Dokumentowanie wyników pomiarów

Po pomyślnym zakończeniu próby, wyniki należy zapisać w raporcie pomiarów. Trudność w dokumentacji polega na jednoznacznym przyporządkowaniu wyników do poszczególnych komponentów.

Pomoc w przyporządkowaniu zapewniają transpondery RFID, kody wykuwane lub numery seryjne.

Identyfikacja za pomocą transpondera RFID

Wszystkie punkty mocowania RUD oznaczone za pomocą RFID, są wyposażone w odpowiednie transpondery RFID, które umożliwiają proste i dokładne przyporządkowanie poszczególnych części.  Za pomocą czytnika RFID THA 90 można łatwo odczytać unikalne kody chipów RFID, bez dodatkowego oprogramowania. Informacje są odczytywane bezpośrednio jako tekst we wszystkich popularnych arkuszach kalkulacyjnych i edytorach tekstu, przeglądarkach internetowych lub innych polach tekstowych.

Przyporządkowanie za pomocą wykutych kodów

Jeśli poszukuje się bardziej ekonomicznej alternatywy dla transponderów RFID, dobrym wyborem są nasze zaczepy do podwieszania M. W tym przypadku przyporządkowanie odbywa się na podstawie oznakowania wykutego. Metoda ta jest stosunkowo czasochłonna i wymaga sporządzenia dokładnej dokumentacji w formie pisemnej.

Przyporządkowanie za pomocą numerów seryjnych

Nasze uchwyty magnetyczne THL 100 są oznaczone kodem numerycznym, który pełni rolę numeru seryjnego. Numer ten może służyć jako niepowtarzalny identyfikator dla testów okresowych.

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.