Conseils pour améliorer l’attribution des éléments de manutention lors des contrôles périodiques

Le levage et le transport en toute sécurité de charges lourdes requiert des éléments de manutention fonctionnant parfaitement. L’usure de ces éléments peut avoir très vite des conséquences catastrophiques, c’est pourquoi un contrôle régulier est particulièrement important.

Le législateur prévoit un contrôle régulier des équipements de travail afin de garantir la meilleure sécurité possible. Les moyens d’accrochage et le matériel de manutention, tels que les points de levage et les aimants de levage, sont considérés comme des équipements de travail soumis à inspection et doivent donc faire l’objet d’un contrôle régulier.

À quelle fréquence les équipements de travail prêts à l’emploi pour la manutention de charges doivent-ils être contrôlés ?

  • Contrôle annuel
    Par des employés compétents et formés pour de tels contrôles
  • Contrôle tous les quatre ans
    Par des techniciens civils ou un organisme de contrôle agréé à cet effet

Pulverbeschichtete Anschlagmittel in auffälliger Farbe – Korrosionsschutz und Vereinfachung der regelmäßigen Prüfung.

Documenter les résultats des contrôles

Le contrôle réussi, les résultats doivent être consignés dans un rapport de contrôle. La difficulté de la documentation réside dans l’attribution claire des résultats aux différents composants.

Les transpondeurs RFID, les codes de traçabilité et les numéros de série facilitent l’attribution.

Attribution par transpondeur RFID

Tous les points de levage RUD marqués par « RFID » sont équipés de transpondeurs RFID correspondants, ce qui permet une attribution simple et précise des différentes pièces.  Par le biais du lecteur RFID THA 90, les codes uniques de la puce RFID peuvent être lus très facilement sans logiciel supplémentaire. Les informations sont directement insérées sous forme de texte dans tous les tableurs et programmes de traitement de texte courants, les navigateurs ou autres champs de texte.

Attribution par codes de traçabilité

Si vous recherchez une alternative moins coûteuse aux transpondeurs RFID, nos points de levage M offrent une solution idéale. L’attribution se fait ici à l’aide de codes de traçabilité, ce qui prend relativement beaucoup de temps et requiert une documentation manuelle précise.

Attribution par numéro de série

Nos aimants permanent de manutention THL 100 sont marqués d’un code numérique qui fait office de numéro de série. Ce numéro peut tout simplement être utilisé comme attribution unique pour un contrôle périodique.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.