Tips voor een betere identificatie van hijswerktuigen bij periodieke keuringen

Veilig heffen en transporteren van zware lasten vergt perfect functionerende hijswerktuigen. Versleten hijswerktuigen kunnen al snel verstrekkende gevolgen hebben, daarom zijn regelmatige controles uitermate belangrijk.

Om maximale veiligheid te garanderen, is regelmatige controle van werkmiddelen wettelijk verplicht. Hijs- en hefmiddelen en lastopnamemiddelen zoals hijs- en hefhulpmiddelen en hefmagneten gelden als keuringsplichtige werkmiddelen en moeten regelmatig gecontroleerd worden.

Hoe vaak moeten gebruiksklare werkmiddelen voor het heffen van lasten gecontroleerd worden?

  • Jaarlijkse keuring
  • Door deskundige en adequaat geschoolde medewerkers
  • Keuring om de vier jaar
  • Door een keurmeester of een erkende keuringsinstantie

Pulverbeschichtete Anschlagmittel in auffälliger Farbe – Korrosionsschutz und Vereinfachung der regelmäßigen Prüfung.

Keuringsresultaten documenteren

Na een geslaagde keuring moeten de testresultaten in een keuringsrapport gedocumenteerd worden. Bij de documentatie kan het gecompliceerd zijn om de resultaten aan de betreffende componenten toe te wijzen.

RFID-transponders, smeed codes of serienummers bieden hulp bij de identificatie.

Identificatie via RFID-transponders

Alle met RFID gemarkeerde RUD-hijs- en hefhulpmiddelen zijn voorzien van RFID-transponders die eenvoudige en exacte identificatie van de afzonderlijke delen mogelijk maken. Met de RFID-lezer THA 90 kunnen de unieke codes van de RFID-chip makkelijk gelezen worden zonder aanvullende software. De informatie wordt direct als tekst ingelezen in alle gangbare spreadsheet- en tekstverwerkingsprogramma’s, browsers of andere tekstvelden.

Identificatie via smeed codes

Een voordelig alternatief voor de RFID-transponders zijn onze M-hijs- en hefhulpmiddelen. De identificatie geschiedt hier met behulp van smeed codes. Deze methode kost in vergelijking meer tijd en vergt een exacte handmatige documentatie.

Identificatie via serienummers

Onze permanent hefmagneten THL 100 zijn gemarkeerd met een cijfercode, die als serienummer fungeert. Dit nummer kan eenvoudig gebruikt worden als unieke identificatie voor de periodieke keuring.

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.