Articolo 1

ADP
b
l
s
THA 90
20
73
12

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Lettura semplice e veloce dei transponder RFID
  • Uscita univoca del numero di identificazione come testo
  • Accoppiamento via USB con PC, tablet, portatile e smartphone compatibili con OTG
  • Compatibile con tutti i prodotti contrassegnati con “RFID”


Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

THA 90 Lettore RFID USB Immagine singola del prodotto

THA 90

Lettore RFID USB

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.