Articolo 149

ADP
d1
l
l1
d3
l3
l4
E 1030/ 9 x 40
9
40
12
11
3
4
E 1030/ 9 x 60
9
60
12
11
3
4
E 1030/ 9 x 70
9
70
12
11
3
4
E 1030/ 9 x 80
9
80
12
11
3
4
E 1030/ 9 x 90
9
90
12
11
3
4
E 1030/ 9 x 100
9
100
12
11
3
4
E 1030/ 9 x 120
9
120
12
11
3
4
E 1030/10 x 40
10
40
12
12
3
4
E 1030/10 x 50
10
50
12
12
3
4
E 1030/10 x 60
10
60
12
12
3
4
E 1030/10 x 70
10
70
12
12
3
4
E 1030/10 x 80
10
80
12
12
3
4
E 1030/10 x 90
10
90
12
12
3
4
E 1030/10 x 100
10
100
12
12
3
4
E 1030/10 x 120
10
120
12
12
3
4
E 1030/10 x 140
10
140
12
12
3
4
E 1030/10 x 160
10
160
12
12
3
4
E 1030/12 x 50
12
50
17
15
6
5
E 1030/12 x 60
12
60
17
15
6
5
E 1030/12 x 70
12
70
17
15
6
5
E 1030/12 x 80
12
80
17
15
6
5
E 1030/12 x 90
12
90
17
15
6
5
E 1030/12 x 100
12
100
17
15
6
5
E 1030/12 x 110
12
110
17
15
6
5
E 1030/12 x 120
12
120
17
15
6
5
E 1030/12 x 140
12
140
17
15
6
5
E 1030/12 x 160
12
160
17
15
6
5
E 1030/12 x 180
12
180
17
15
6
5
E 1030/12 x 200
12
200
17
15
6
5
E 1030/14 x 60
14
60
22
17
8
5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Due diametri di sede per un montaggio semplice e una sede stabile

Vantaggi

  • Unico sistema sul mercato con due diametri di accoppiamento (sede di guida e sede di pressatura)

Materiale

  • 1.7131 ≈60 HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.