E 20871
Raccordo a 90°, corto
Articolo 8
| |
ADP
|
d1
|
Tipo
|
b
|
l
|
l1
|
d2
|
l2
|
l3
|
d4
|
l4
|
SW
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 20871/ 10/A
|
|
M10 x 1
|
Tipo A
|
16
|
25
|
6.5
|
M 10 x 1
|
10
|
17
|
5.5
|
16
|
5
|
|
E 20871/1/8/A
|
|
G 1/8"
|
Tipo A
|
16
|
25
|
6.5
|
G 1/8"
|
10
|
17
|
5.5
|
16
|
5
|
|
E 20871/1/4/A
|
|
G 1/4"
|
Tipo A
|
20
|
32
|
7.5
|
G 1/4"
|
12
|
22
|
8
|
20
|
6
|
|
E 20871/3/8/A
|
|
G 3/8"
|
Tipo A
|
25
|
37
|
8
|
G 3/8"
|
12
|
24.5
|
10.5
|
25
|
8
|
|
E 20871/ 10/B
|
|
M10 x 1
|
Tipo B
|
16
|
25
|
6.5
|
M 10 x 1
|
10
|
17
|
5.5
|
21
|
5
|
|
E 20871/1/8/B
|
|
G 1/8"
|
Tipo B
|
16
|
25
|
6.5
|
G 1/8"
|
10
|
17
|
5.5
|
21
|
5
|
|
E 20871/1/4/B
|
|
G 1/4"
|
Tipo B
|
20
|
32
|
7.5
|
G 1/4"
|
12
|
22
|
8
|
25
|
6
|
|
E 20871/3/8/B
|
|
G 3/8"
|
Tipo B
|
25
|
37
|
8
|
G 3/8"
|
12
|
24.5
|
10.5
|
30
|
8
|
Dettagli
Descrizione del prodotto
- Pressione massima: 16 bar
- Temperatura massima (acqua): 180°C (picco di 200°C)
- Temperatura massima (olio): 180°C (picco di 200°C)
Materiale
- 1.4305, FKM-plus
Documenti
Accessori
Hai domande sul prodotto?
Effettua il login o registrati per porre domande ai nostri esperti.
Registrati oraConsigliato per voi