Izdelek 8

ADP
d1
Tip
b
l
l1
d2
l2
l3
d4
l4
SW
E 20871/ 10/A
M10 x 1
Tip A
16
25
6.5
M 10 x 1
10
17
5.5
16
5
E 20871/1/8/A
G 1/8"
Tip A
16
25
6.5
G 1/8"
10
17
5.5
16
5
E 20871/1/4/A
G 1/4"
Tip A
20
32
7.5
G 1/4"
12
22
8
20
6
E 20871/3/8/A
G 3/8"
Tip A
25
37
8
G 3/8"
12
24.5
10.5
25
8
E 20871/ 10/B
M10 x 1
Tip B
16
25
6.5
M 10 x 1
10
17
5.5
21
5
E 20871/1/8/B
G 1/8"
Tip B
16
25
6.5
G 1/8"
10
17
5.5
21
5
E 20871/1/4/B
G 1/4"
Tip B
20
32
7.5
G 1/4"
12
22
8
25
6
E 20871/3/8/B
G 3/8"
Tip B
25
37
8
G 3/8"
12
24.5
10.5
30
8

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalni tlak: 16 bar
  • Maksimalna temperatura (voda): 180 °C (vrh pri 200 °C)
  • Maksimalna temperatura (olje): 180 °C (vrh pri 200 °C)

Material

  • 1.4305, FKM-plus