E 20871
Kulmaliitäntä, lyhyt
Artikkelit 8
| |
ADP
|
d1
|
Tyyppi
|
b
|
l
|
l1
|
d2
|
l2
|
l3
|
d4
|
l4
|
SW
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 20871/ 10/A
|
|
M10 x 1
|
Tyyppi A
|
16
|
25
|
6.5
|
M 10 x 1
|
10
|
17
|
5.5
|
16
|
5
|
|
E 20871/1/8/A
|
|
G 1/8"
|
Tyyppi A
|
16
|
25
|
6.5
|
G 1/8"
|
10
|
17
|
5.5
|
16
|
5
|
|
E 20871/1/4/A
|
|
G 1/4"
|
Tyyppi A
|
20
|
32
|
7.5
|
G 1/4"
|
12
|
22
|
8
|
20
|
6
|
|
E 20871/3/8/A
|
|
G 3/8"
|
Tyyppi A
|
25
|
37
|
8
|
G 3/8"
|
12
|
24.5
|
10.5
|
25
|
8
|
|
E 20871/ 10/B
|
|
M10 x 1
|
Tyyppi B
|
16
|
25
|
6.5
|
M 10 x 1
|
10
|
17
|
5.5
|
21
|
5
|
|
E 20871/1/8/B
|
|
G 1/8"
|
Tyyppi B
|
16
|
25
|
6.5
|
G 1/8"
|
10
|
17
|
5.5
|
21
|
5
|
|
E 20871/1/4/B
|
|
G 1/4"
|
Tyyppi B
|
20
|
32
|
7.5
|
G 1/4"
|
12
|
22
|
8
|
25
|
6
|
|
E 20871/3/8/B
|
|
G 3/8"
|
Tyyppi B
|
25
|
37
|
8
|
G 3/8"
|
12
|
24.5
|
10.5
|
30
|
8
|
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Maksimipaine: 16 bar
- Enimmäislämpötila (vesi): 180 °C (huippu 200 °C)
- Enimmäislämpötila (öljy): 180 °C (huippu 200 °C)
Materiaali
- 1.4305, FKM-plus
Dokumentit
Tarvikkeet
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme