Articolo 35

ADP
d
R
Z
l
l1
l2
d3
w [°]
WZF 275961/0,9/0,5/ 2/0,05
0.5
0.05
2
50
0.75
2
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,5/ 4/0,05
0.5
0.05
2
50
0.75
4
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,5/ 6/0,05
0.5
0.05
2
50
0.75
6
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,5/ 8/0,05
0.5
0.05
2
50
0.75
8
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,6/ 4/0,05
0.6
0.05
2
50
0.9
4
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,6/ 6/0,05
0.6
0.05
2
50
0.9
6
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,6/10/0,05
0.6
0.05
2
50
0.9
10
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,8/ 4/0,05
0.8
0.05
2
50
1.2
4
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,8/ 6/0,05
0.8
0.05
2
50
1.2
6
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,8/10/0,05
0.8
0.05
2
50
1.2
10
6
0.9
WZF 275961/0,9/1 /10/0,2
1
0.2
2
60
1.5
10
6
0.9
WZF 275961/0,9/1 /12/0,2
1
0.2
2
60
1.5
12
6
0.9
WZF 275961/0,9/1 /16/0,2
1
0.2
2
60
1.5
16
6
0.9
WZF 275961/0,9/1 /20/0,2
1
0.2
2
60
1.5
20
6
0.9
WZF 275961/0,9/1 /24/0,2
1
0.2
2
60
1.5
24
6
0.9
WZF 275961/0,9/1,2/10/0,2
1.2
0.2
2
60
1.8
10
6
0.9
WZF 275961/0,9/1,2/16/0,2
1.2
0.2
2
60
1.8
16
6
0.9
WZF 275961/0,9/1,2/20/0,2
1.2
0.2
2
60
1.8
20
6
0.9
WZF 275961/0,9/1,5/12/0,2
1.5
0.2
2
60
2.25
12
6
0.9
WZF 275961/0,9/1,5/16/0,2
1.5
0.2
2
60
2.25
16
6
0.9
WZF 275961/0,9/1,5/20/0,2
1.5
0.2
2
60
2.25
20
6
0.9
WZF 275961/0,9/2 /12/0,2
2
0.2
2
60
3
12
6
0.9
WZF 275961/0,9/2 /16/0,2
2
0.2
2
60
3
16
6
0.9
WZF 275961/0,9/2 /20/0,2
2
0.2
2
60
3
20
6
0.9
WZF 275961/0,9/2 /24/0,2
2
0.2
2
60
3
24
6
0.9
WZF 275961/0,9/2 /28/0,2
2
0.2
2
78
3
28
6
0.9
WZF 275961/0,9/2,5/12/0,3
2.5
0.3
2
60
3.75
12
6
0.9
WZF 275961/0,9/2,5/16/0,3
2.5
0.3
2
60
3.75
16
6
0.9
WZF 275961/0,9/2,5/20/0,3
2.5
0.3
2
60
3.75
20
6
0.9
WZF 275961/0,9/2,5/24/0,3
2.5
0.3
2
60
3.75
24
6
0.9

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Perfettamente idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Perfettamente idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Fresa ad alta prestazione per fresatura HSC
  • Con passaggio con gambo rastremato
  • Stabilità ottimale

Materiale

  • VHM, rivestimento TiAlSiN

Utilizzo

  • Elevata stabilità per risultati di fresatura precisi
  • Vibrazioni ridotte, grazie alla trasmissione ottimizzata della forza per una produttività e una finitura superficiale ottimali
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.