WZF 275961
VHM 3D-Torusfräser für Hartbearbeitung
Artikel 35
| |
ADP
|
d
|
R
|
Z
|
l
|
l1
|
l2
|
d3
|
Winkel
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZF 275961/0,9/0,5/ 2/0,05
|
|
0.5
|
0.05
|
2
|
50
|
0.75
|
2
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,5/ 4/0,05
|
|
0.5
|
0.05
|
2
|
50
|
0.75
|
4
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,5/ 6/0,05
|
|
0.5
|
0.05
|
2
|
50
|
0.75
|
6
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,5/ 8/0,05
|
|
0.5
|
0.05
|
2
|
50
|
0.75
|
8
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,6/ 4/0,05
|
|
0.6
|
0.05
|
2
|
50
|
0.9
|
4
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,6/ 6/0,05
|
|
0.6
|
0.05
|
2
|
50
|
0.9
|
6
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,6/10/0,05
|
|
0.6
|
0.05
|
2
|
50
|
0.9
|
10
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,8/ 4/0,05
|
|
0.8
|
0.05
|
2
|
50
|
1.2
|
4
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,8/ 6/0,05
|
|
0.8
|
0.05
|
2
|
50
|
1.2
|
6
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,8/10/0,05
|
|
0.8
|
0.05
|
2
|
50
|
1.2
|
10
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1 /10/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
60
|
1.5
|
10
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1 /12/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
60
|
1.5
|
12
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1 /16/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
60
|
1.5
|
16
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1 /20/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
60
|
1.5
|
20
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1 /24/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
60
|
1.5
|
24
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,2/10/0,2
|
|
1.2
|
0.2
|
2
|
60
|
1.8
|
10
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,2/16/0,2
|
|
1.2
|
0.2
|
2
|
60
|
1.8
|
16
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,2/20/0,2
|
|
1.2
|
0.2
|
2
|
60
|
1.8
|
20
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,5/12/0,2
|
|
1.5
|
0.2
|
2
|
60
|
2.25
|
12
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,5/16/0,2
|
|
1.5
|
0.2
|
2
|
60
|
2.25
|
16
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,5/20/0,2
|
|
1.5
|
0.2
|
2
|
60
|
2.25
|
20
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2 /12/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
60
|
3
|
12
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2 /16/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
60
|
3
|
16
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2 /20/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
60
|
3
|
20
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2 /24/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
60
|
3
|
24
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2 /28/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
78
|
3
|
28
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2,5/12/0,3
|
|
2.5
|
0.3
|
2
|
60
|
3.75
|
12
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2,5/16/0,3
|
|
2.5
|
0.3
|
2
|
60
|
3.75
|
16
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2,5/20/0,3
|
|
2.5
|
0.3
|
2
|
60
|
3.75
|
20
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2,5/24/0,3
|
|
2.5
|
0.3
|
2
|
60
|
3.75
|
24
|
6
|
0.9
|
Anwendung
|
Perfekt geeignet Stahl und hochlegierter Stahl |
Perfekt geeignet Rostfreier Stahl |
Nicht geeignet Grauguss, Sphäroguss und Temperguss |
Geeignet Aluminium und andere Nichteisenmetalle |
Nicht geeignet Sonder-, Super- und Titanlegierungen |
Perfekt geeignet Gehärteter Stahl und Hartguss |
|---|---|---|---|---|---|
|
Perfekt geeignet Stahl und hochlegierter Stahl |
Perfekt geeignet Rostfreier Stahl |
Nicht geeignet Grauguss, Sphäroguss und Temperguss |
Geeignet Aluminium und andere Nichteisenmetalle |
Nicht geeignet Sonder-, Super- und Titanlegierungen |
Perfekt geeignet Gehärteter Stahl und Hartguss |
- Perfekt geeignet
- Geeignet
-
Nicht geeignet
Details
Produktbeschreibung
- Hochleistungs-Fräser für das HSC-Fräsen
- Mit konischem Schaftübergang
- Optimale Stabilität
Material
- VHM, TiAlSiN-beschichtet
Anwendung
- Höhere Stabilität für präzise Fräsergebnisse
- Verringerte Vibrationen durch optimierte Kräfteübertragung und dadurch höchste Produktivität und Oberflächengüte
Dokumente
Fragen zum Produkt?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
Jetzt anmelden