Artículos 35

ADP
d
R
Z
l
l1
l2
d3
w [°]
WZF 275961/0,9/0,5/ 2/0,05
0.5
0.05
2
50
0.75
2
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,5/ 4/0,05
0.5
0.05
2
50
0.75
4
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,5/ 6/0,05
0.5
0.05
2
50
0.75
6
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,5/ 8/0,05
0.5
0.05
2
50
0.75
8
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,6/ 4/0,05
0.6
0.05
2
50
0.9
4
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,6/ 6/0,05
0.6
0.05
2
50
0.9
6
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,6/10/0,05
0.6
0.05
2
50
0.9
10
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,8/ 4/0,05
0.8
0.05
2
50
1.2
4
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,8/ 6/0,05
0.8
0.05
2
50
1.2
6
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,8/10/0,05
0.8
0.05
2
50
1.2
10
6
0.9
WZF 275961/0,9/1 /10/0,2
1
0.2
2
60
1.5
10
6
0.9
WZF 275961/0,9/1 /12/0,2
1
0.2
2
60
1.5
12
6
0.9
WZF 275961/0,9/1 /16/0,2
1
0.2
2
60
1.5
16
6
0.9
WZF 275961/0,9/1 /20/0,2
1
0.2
2
60
1.5
20
6
0.9
WZF 275961/0,9/1 /24/0,2
1
0.2
2
60
1.5
24
6
0.9
WZF 275961/0,9/1,2/10/0,2
1.2
0.2
2
60
1.8
10
6
0.9
WZF 275961/0,9/1,2/16/0,2
1.2
0.2
2
60
1.8
16
6
0.9
WZF 275961/0,9/1,2/20/0,2
1.2
0.2
2
60
1.8
20
6
0.9
WZF 275961/0,9/1,5/12/0,2
1.5
0.2
2
60
2.25
12
6
0.9
WZF 275961/0,9/1,5/16/0,2
1.5
0.2
2
60
2.25
16
6
0.9
WZF 275961/0,9/1,5/20/0,2
1.5
0.2
2
60
2.25
20
6
0.9
WZF 275961/0,9/2 /12/0,2
2
0.2
2
60
3
12
6
0.9
WZF 275961/0,9/2 /16/0,2
2
0.2
2
60
3
16
6
0.9
WZF 275961/0,9/2 /20/0,2
2
0.2
2
60
3
20
6
0.9
WZF 275961/0,9/2 /24/0,2
2
0.2
2
60
3
24
6
0.9
WZF 275961/0,9/2 /28/0,2
2
0.2
2
78
3
28
6
0.9
WZF 275961/0,9/2,5/12/0,3
2.5
0.3
2
60
3.75
12
6
0.9
WZF 275961/0,9/2,5/16/0,3
2.5
0.3
2
60
3.75
16
6
0.9
WZF 275961/0,9/2,5/20/0,3
2.5
0.3
2
60
3.75
20
6
0.9
WZF 275961/0,9/2,5/24/0,3
2.5
0.3
2
60
3.75
24
6
0.9

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Idóneo/a

Acero inoxidable

K

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Idóneo/a

Acero inoxidable

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa de alto rendimiento para el fresado a alta velocidad
  • Transición cónica al mango
  • Excelente estabilidad

Material

  • Metal duro integral con recubrimiento de TiAlSiN

Aplicación

  • Mayor estabilidad para un fresado preciso
  • Menos vibraciones gracias a la transmisión optimizada de la fuerza y, por tanto, productividad máxima y buen acabado de la superficie mecanizada
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.