WZF 275961
Solid carbide 3D torus milling cutter for hard machining
Ürünler 35
| |
ADP
|
d
|
R
|
Z
|
l
|
l1
|
l2
|
d3
|
Açı
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZF 275961/0,9/0,5/ 2/0,05
|
|
0.5
|
0.05
|
2
|
50
|
0.75
|
2
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,5/ 4/0,05
|
|
0.5
|
0.05
|
2
|
50
|
0.75
|
4
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,5/ 6/0,05
|
|
0.5
|
0.05
|
2
|
50
|
0.75
|
6
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,5/ 8/0,05
|
|
0.5
|
0.05
|
2
|
50
|
0.75
|
8
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,6/ 4/0,05
|
|
0.6
|
0.05
|
2
|
50
|
0.9
|
4
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,6/ 6/0,05
|
|
0.6
|
0.05
|
2
|
50
|
0.9
|
6
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,6/10/0,05
|
|
0.6
|
0.05
|
2
|
50
|
0.9
|
10
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,8/ 4/0,05
|
|
0.8
|
0.05
|
2
|
50
|
1.2
|
4
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,8/ 6/0,05
|
|
0.8
|
0.05
|
2
|
50
|
1.2
|
6
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,8/10/0,05
|
|
0.8
|
0.05
|
2
|
50
|
1.2
|
10
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1 /10/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
60
|
1.5
|
10
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1 /12/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
60
|
1.5
|
12
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1 /16/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
60
|
1.5
|
16
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1 /20/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
60
|
1.5
|
20
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1 /24/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
60
|
1.5
|
24
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,2/10/0,2
|
|
1.2
|
0.2
|
2
|
60
|
1.8
|
10
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,2/16/0,2
|
|
1.2
|
0.2
|
2
|
60
|
1.8
|
16
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,2/20/0,2
|
|
1.2
|
0.2
|
2
|
60
|
1.8
|
20
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,5/12/0,2
|
|
1.5
|
0.2
|
2
|
60
|
2.25
|
12
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,5/16/0,2
|
|
1.5
|
0.2
|
2
|
60
|
2.25
|
16
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,5/20/0,2
|
|
1.5
|
0.2
|
2
|
60
|
2.25
|
20
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2 /12/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
60
|
3
|
12
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2 /16/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
60
|
3
|
16
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2 /20/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
60
|
3
|
20
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2 /24/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
60
|
3
|
24
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2 /28/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
78
|
3
|
28
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2,5/12/0,3
|
|
2.5
|
0.3
|
2
|
60
|
3.75
|
12
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2,5/16/0,3
|
|
2.5
|
0.3
|
2
|
60
|
3.75
|
16
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2,5/20/0,3
|
|
2.5
|
0.3
|
2
|
60
|
3.75
|
20
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2,5/24/0,3
|
|
2.5
|
0.3
|
2
|
60
|
3.75
|
24
|
6
|
0.9
|
Uygulama
|
Mükemmel uyum Çelik ve yüksek alaşımlı çelik |
Mükemmel uyum Paslanmaz çelik |
Uygun değil Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir |
Uygun Alüminyum ve diğer demir dışı metaller |
Uygun değil Özel, süper ve titanyum alaşımları |
Mükemmel uyum Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir |
|---|---|---|---|---|---|
|
Mükemmel uyum Çelik ve yüksek alaşımlı çelik |
Mükemmel uyum Paslanmaz çelik |
Uygun değil Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir |
Uygun Alüminyum ve diğer demir dışı metaller |
Uygun değil Özel, süper ve titanyum alaşımları |
Mükemmel uyum Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir |
- Mükemmel uyum
- Uygun
-
Uygun değil
detaylar
Ürün açıklaması
- High-performance milling cutters for HSC milling
- With conical shank transition
- Optimum stability
Malzeme
- Carbide, TiAlSiN coated
Application
- Greater stability for precise milling results
- Reduced vibration thanks to optimised force transmission, resulting in maximum productivity and surface quality
Belgeler
Ürünle ilgili bir sorunuz mu var?
Uzmanlarımıza soru göndermek için lütfen hesabınıza giriş yapın veya kaydolun.
Şimdi giriş yapın