WZF 275961
Kovametallinen 3D-torusjyrsin kovakoneistukseen
Artikkelit 35
| |
ADP
|
d
|
R
|
Z
|
l
|
l1
|
l2
|
d3
|
Kulma
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZF 275961/0,9/0,5/ 2/0,05
|
|
0.5
|
0.05
|
2
|
50
|
0.75
|
2
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,5/ 4/0,05
|
|
0.5
|
0.05
|
2
|
50
|
0.75
|
4
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,5/ 6/0,05
|
|
0.5
|
0.05
|
2
|
50
|
0.75
|
6
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,5/ 8/0,05
|
|
0.5
|
0.05
|
2
|
50
|
0.75
|
8
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,6/ 4/0,05
|
|
0.6
|
0.05
|
2
|
50
|
0.9
|
4
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,6/ 6/0,05
|
|
0.6
|
0.05
|
2
|
50
|
0.9
|
6
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,6/10/0,05
|
|
0.6
|
0.05
|
2
|
50
|
0.9
|
10
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,8/ 4/0,05
|
|
0.8
|
0.05
|
2
|
50
|
1.2
|
4
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,8/ 6/0,05
|
|
0.8
|
0.05
|
2
|
50
|
1.2
|
6
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,8/10/0,05
|
|
0.8
|
0.05
|
2
|
50
|
1.2
|
10
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1 /10/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
60
|
1.5
|
10
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1 /12/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
60
|
1.5
|
12
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1 /16/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
60
|
1.5
|
16
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1 /20/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
60
|
1.5
|
20
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1 /24/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
60
|
1.5
|
24
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,2/10/0,2
|
|
1.2
|
0.2
|
2
|
60
|
1.8
|
10
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,2/16/0,2
|
|
1.2
|
0.2
|
2
|
60
|
1.8
|
16
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,2/20/0,2
|
|
1.2
|
0.2
|
2
|
60
|
1.8
|
20
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,5/12/0,2
|
|
1.5
|
0.2
|
2
|
60
|
2.25
|
12
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,5/16/0,2
|
|
1.5
|
0.2
|
2
|
60
|
2.25
|
16
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,5/20/0,2
|
|
1.5
|
0.2
|
2
|
60
|
2.25
|
20
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2 /12/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
60
|
3
|
12
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2 /16/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
60
|
3
|
16
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2 /20/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
60
|
3
|
20
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2 /24/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
60
|
3
|
24
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2 /28/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
78
|
3
|
28
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2,5/12/0,3
|
|
2.5
|
0.3
|
2
|
60
|
3.75
|
12
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2,5/16/0,3
|
|
2.5
|
0.3
|
2
|
60
|
3.75
|
16
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2,5/20/0,3
|
|
2.5
|
0.3
|
2
|
60
|
3.75
|
20
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2,5/24/0,3
|
|
2.5
|
0.3
|
2
|
60
|
3.75
|
24
|
6
|
0.9
|
Käyttö
|
Soveltuu täydellisesti Teräs ja korkeaseosteinen teräs |
Soveltuu täydellisesti Ruostumaton teräs |
Ei sovellu Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta |
Soveltuu Alumiini ja muut ei-rautametallit |
Ei sovellu Erikois-, super- ja titaaniseokset |
Soveltuu täydellisesti Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta |
|---|---|---|---|---|---|
|
Soveltuu täydellisesti Teräs ja korkeaseosteinen teräs |
Soveltuu täydellisesti Ruostumaton teräs |
Ei sovellu Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta |
Soveltuu Alumiini ja muut ei-rautametallit |
Ei sovellu Erikois-, super- ja titaaniseokset |
Soveltuu täydellisesti Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta |
- Soveltuu täydellisesti
- Soveltuu
-
Ei sovellu
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Suurtehojyrsin HSC-jyrsintään
- Kartiomaisella akselisiirrolla
- Optimaalinen vakaus
Materiaali
- Kovametalli, TiAlSiN-pinnoitettu
Käyttö
- Parempi vakaus takaa tarkan jyrsintätuloksen
- Vähäisempi tärinä optimoidun voimansiirron ansiosta, ja näin ollen paras tuottavuus ja pinnan laatu
Dokumentit
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nyt