商品 35

ADP
d
R
Z
l
l1
l2
d3
w [°]
WZF 275961/0,9/0,5/ 2/0,05
0.5
0.05
2
50
0.75
2
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,5/ 4/0,05
0.5
0.05
2
50
0.75
4
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,5/ 6/0,05
0.5
0.05
2
50
0.75
6
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,5/ 8/0,05
0.5
0.05
2
50
0.75
8
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,6/ 4/0,05
0.6
0.05
2
50
0.9
4
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,6/ 6/0,05
0.6
0.05
2
50
0.9
6
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,6/10/0,05
0.6
0.05
2
50
0.9
10
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,8/ 4/0,05
0.8
0.05
2
50
1.2
4
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,8/ 6/0,05
0.8
0.05
2
50
1.2
6
6
0.9
WZF 275961/0,9/0,8/10/0,05
0.8
0.05
2
50
1.2
10
6
0.9
WZF 275961/0,9/1 /10/0,2
1
0.2
2
60
1.5
10
6
0.9
WZF 275961/0,9/1 /12/0,2
1
0.2
2
60
1.5
12
6
0.9
WZF 275961/0,9/1 /16/0,2
1
0.2
2
60
1.5
16
6
0.9
WZF 275961/0,9/1 /20/0,2
1
0.2
2
60
1.5
20
6
0.9
WZF 275961/0,9/1 /24/0,2
1
0.2
2
60
1.5
24
6
0.9
WZF 275961/0,9/1,2/10/0,2
1.2
0.2
2
60
1.8
10
6
0.9
WZF 275961/0,9/1,2/16/0,2
1.2
0.2
2
60
1.8
16
6
0.9
WZF 275961/0,9/1,2/20/0,2
1.2
0.2
2
60
1.8
20
6
0.9
WZF 275961/0,9/1,5/12/0,2
1.5
0.2
2
60
2.25
12
6
0.9
WZF 275961/0,9/1,5/16/0,2
1.5
0.2
2
60
2.25
16
6
0.9
WZF 275961/0,9/1,5/20/0,2
1.5
0.2
2
60
2.25
20
6
0.9
WZF 275961/0,9/2 /12/0,2
2
0.2
2
60
3
12
6
0.9
WZF 275961/0,9/2 /16/0,2
2
0.2
2
60
3
16
6
0.9
WZF 275961/0,9/2 /20/0,2
2
0.2
2
60
3
20
6
0.9
WZF 275961/0,9/2 /24/0,2
2
0.2
2
60
3
24
6
0.9
WZF 275961/0,9/2 /28/0,2
2
0.2
2
78
3
28
6
0.9
WZF 275961/0,9/2,5/12/0,3
2.5
0.3
2
60
3.75
12
6
0.9
WZF 275961/0,9/2,5/16/0,3
2.5
0.3
2
60
3.75
16
6
0.9
WZF 275961/0,9/2,5/20/0,3
2.5
0.3
2
60
3.75
20
6
0.9
WZF 275961/0,9/2,5/24/0,3
2.5
0.3
2
60
3.75
24
6
0.9

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

完美适用

不锈钢

K

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

适用

铝和其他有色金属

S

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

完美适用

不锈钢

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

适用

铝和其他有色金属

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • High-performance milling cutters for HSC milling
  • With conical shank transition
  • Optimum stability

材料

  • Carbide, TiAlSiN coated

Application

  • Greater stability for precise milling results
  • Reduced vibration thanks to optimised force transmission, resulting in maximum productivity and surface quality