WZF 275961
Fresa tórica 3D em metal duro integral, para maquinação de grandes durezas
Artigos 35
| |
ADP
|
d
|
R
|
Z
|
l
|
l1
|
l2
|
d3
|
Ângulo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZF 275961/0,9/0,5/ 2/0,05
|
|
0.5
|
0.05
|
2
|
50
|
0.75
|
2
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,5/ 4/0,05
|
|
0.5
|
0.05
|
2
|
50
|
0.75
|
4
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,5/ 6/0,05
|
|
0.5
|
0.05
|
2
|
50
|
0.75
|
6
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,5/ 8/0,05
|
|
0.5
|
0.05
|
2
|
50
|
0.75
|
8
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,6/ 4/0,05
|
|
0.6
|
0.05
|
2
|
50
|
0.9
|
4
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,6/ 6/0,05
|
|
0.6
|
0.05
|
2
|
50
|
0.9
|
6
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,6/10/0,05
|
|
0.6
|
0.05
|
2
|
50
|
0.9
|
10
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,8/ 4/0,05
|
|
0.8
|
0.05
|
2
|
50
|
1.2
|
4
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,8/ 6/0,05
|
|
0.8
|
0.05
|
2
|
50
|
1.2
|
6
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/0,8/10/0,05
|
|
0.8
|
0.05
|
2
|
50
|
1.2
|
10
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1 /10/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
60
|
1.5
|
10
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1 /12/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
60
|
1.5
|
12
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1 /16/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
60
|
1.5
|
16
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1 /20/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
60
|
1.5
|
20
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1 /24/0,2
|
|
1
|
0.2
|
2
|
60
|
1.5
|
24
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,2/10/0,2
|
|
1.2
|
0.2
|
2
|
60
|
1.8
|
10
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,2/16/0,2
|
|
1.2
|
0.2
|
2
|
60
|
1.8
|
16
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,2/20/0,2
|
|
1.2
|
0.2
|
2
|
60
|
1.8
|
20
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,5/12/0,2
|
|
1.5
|
0.2
|
2
|
60
|
2.25
|
12
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,5/16/0,2
|
|
1.5
|
0.2
|
2
|
60
|
2.25
|
16
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/1,5/20/0,2
|
|
1.5
|
0.2
|
2
|
60
|
2.25
|
20
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2 /12/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
60
|
3
|
12
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2 /16/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
60
|
3
|
16
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2 /20/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
60
|
3
|
20
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2 /24/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
60
|
3
|
24
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2 /28/0,2
|
|
2
|
0.2
|
2
|
78
|
3
|
28
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2,5/12/0,3
|
|
2.5
|
0.3
|
2
|
60
|
3.75
|
12
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2,5/16/0,3
|
|
2.5
|
0.3
|
2
|
60
|
3.75
|
16
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2,5/20/0,3
|
|
2.5
|
0.3
|
2
|
60
|
3.75
|
20
|
6
|
0.9
|
|
WZF 275961/0,9/2,5/24/0,3
|
|
2.5
|
0.3
|
2
|
60
|
3.75
|
24
|
6
|
0.9
|
Aplicações
|
Perfeitamente adequado Aço e aço de alta liga |
Perfeitamente adequado Aço inoxidável |
Não adequado Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável |
Adequado Alumínio e outros metais não ferrosos |
Não adequado Ligas especiais, super e de titânio |
Perfeitamente adequado Aço temperado e ferro fundido arrefecido |
|---|---|---|---|---|---|
|
Perfeitamente adequado Aço e aço de alta liga |
Perfeitamente adequado Aço inoxidável |
Não adequado Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável |
Adequado Alumínio e outros metais não ferrosos |
Não adequado Ligas especiais, super e de titânio |
Perfeitamente adequado Aço temperado e ferro fundido arrefecido |
- Perfeitamente adequado
- Adequado
-
Não adequado
Detalhes
Descrição do produto
- Fresa de alto desempenho para fresagem HSC
- Com transição de haste cónica
- Estabilidade ideal
Material
- Metal duro, revestimento TiAlSiN
Aplicação
- Maior estabilidade para resultados de fresagem precisos
- Vibrações reduzidas graças a uma transmissão de força otimizada, resultando numa produtividade e qualidade da superfície máximas
Documentos
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agora