Articolo 2

ADP
d1
l1
A
SW
d2
l2
d3
l3
l4
E 6524/ 5/42
M 5 x 0.5
42
2x0,14
7
4.3
3000
2
3.5
2.4
E 6524/ 8/44
M 8 x 0.75
44
2x0,14
10
6
3000
3.5
4
3.2

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ripetibilità di 5μm
  • Temperatura massima: 80°C

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.