Articol 2

ADP
d1
l1
A
SW
d2
l2
d3
l3
l4
E 6524/ 5/42
M 5 x 0.5
42
2x0,14
7
4.3
3000
2
3.5
2.4
E 6524/ 8/44
M 8 x 0.75
44
2x0,14
10
6
3000
3.5
4
3.2

Detalii

Descriere produs

  • 5 μm exactitate de repetiție
  • Temperatură maximă: 80 °C
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.