E 6524
Præcisionsendestopafbryder, mekanisk, 80 °C
Vare 2
| |
ADP
|
d1
|
l1
|
A
|
SW
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6524/ 5/42
|
|
M 5 x 0.5
|
42
|
2x0,14
|
7
|
4.3
|
3000
|
2
|
3.5
|
2.4
|
|
E 6524/ 8/44
|
|
M 8 x 0.75
|
44
|
2x0,14
|
10
|
6
|
3000
|
3.5
|
4
|
3.2
|
Detaljer
Produktbeskrivelse
- 5 μm repetérbarhed
- Maksimal temperatur: 80 °C
Tilbehør
Har du spørgsmål til produktet?
Log ind, eller opret en konto for at stille spørgsmål til vores eksperter.
Log ind nuAnbefalet til dig