E 6524
Hassas sınır anahtarı, mekanik, 80 °C
Ürünler 2
| |
ADP
|
d1
|
l1
|
A
|
SW
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6524/ 5/42
|
|
M 5 x 0.5
|
42
|
2x0,14
|
7
|
4.3
|
3000
|
2
|
3.5
|
2.4
|
|
E 6524/ 8/44
|
|
M 8 x 0.75
|
44
|
2x0,14
|
10
|
6
|
3000
|
3.5
|
4
|
3.2
|
detaylar
Product description
- 5μm repeatability
- Maximum temperature: 80 °C
Aksesuarlar
Ürünle ilgili bir sorunuz mu var?
Uzmanlarımıza soru göndermek için lütfen hesabınıza giriş yapın veya kaydolun.
Şimdi giriş yapınSizin için tavsiye edilir