E 6524
Прецизен краен изключвател, механичен, 80 °C
Артикул 2
|
|
ADP
|
d1
|
l1
|
A
|
SW
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6524/ 5/42
|
|
M 5 x 0,5
|
42
|
2x0,14
|
7
|
4.3
|
3000
|
2
|
3.5
|
2.4
|
|
E 6524/ 8/44
|
|
M 8 x 0,75
|
44
|
2x0,14
|
10
|
6
|
3000
|
3.5
|
4
|
3.2
|
Детайли
Описание на продукта
- 5μm точност на повтаряемост
- Максимална температура: 80 °C
Принадлежности
Препоръчано за Вас